Opublikuj swoje produkty
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

Opis
  • FHA / FHG Floor Access Door

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfha-fhg-floor-access-door
  • Rodzina produktuAccess Doors
  • Grupa produktuUniversal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors