Opublikuj swoje produkty
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

MIFAB® FS1520-FL Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate and anchor flange with weepholes. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFS1520-FL
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeAc_35
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste