Opublikuj swoje produkty
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

MIFAB® FS1530 Series 8” x 4” x 4” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFS1530
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeAc_35
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste