Opublikuj swoje produkty
FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

MIFAB® FS730 Series 12” x 12” x 8” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Opis
  • FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfs730-12-x-12-x-8-deep-floor-sink
  • Rodzina produktuFloor Sinks
  • Grupa produktuSquare Floor Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains