Opublikuj swoje produkty
LIL MAX Grease Interceptor
MIFAB

LIL MAX Grease Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-MAX
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuGrease Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING