Opublikuj swoje produkty
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-MAX-L
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING