Opublikuj swoje produkty
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-O HDPE injection molded oil interceptor with flow rating of ____ (indicate) and oil storage holding capacity of _____ (indicate). Unit shall include: sediment bucket (1/4” diameter holes) with perforated baffle (3/8” Dia. holes, ½" apart) near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing latches, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid(s). 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLIL-MAX-OIL
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuOil Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps