Opublikuj swoje produkty
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-10 Series (Specify -L for left or -R for right design) single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Opis
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets