Opublikuj swoje produkty
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
    Zurn

    Z100 15" Diameter Main Roof Drain

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)

    15" [381mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with

    Features:

    15" diameter primary roof drain

    Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

    Opis
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: Main Roof Drain, roof primary drain, Dura-Coated cast iron body, Roof Drains, Drainage System, Large Sump Drain, zurn z100 roof drain, z100 roof drain, deck drain, floor drain extension, upper roof downspout extension, overflow roof drain, scupper drain, drain clamp, Roof Drain Low Silhouette Dome, flashing clamp, gravel guard

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z100
    • Rodzina produktuRoof Drains
    • Grupa produktuPrimary Roof Drains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-04-01
    • Numer edycji2
    • Szerokość (cale)15
    • Głębokość (cale)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains