Opublikuj swoje produkty
MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-12D Series double, vertical, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4″ (102) no hub waste, 2″ (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8″ tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMC-12D
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING