Opublikuj swoje produkty
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13-HS Series single, vertical, adjustable, hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 2” (51) vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Opis
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING