Opublikuj swoje produkty
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

Opis
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING