Opublikuj swoje produkty
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

MIFAB® MHY-68 Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Opis
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymhy-68-yard-hydrant
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuOther
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFreeze-Proof Yard Hydrants
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment