Opublikuj swoje produkty
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)
MIFAB® MHY-9000-NPB Series exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination rough bronze, wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the MHY-9000-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Opis
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymhy-9000-npb-wall-faucet
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone