Opublikuj swoje produkty
MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps
MIFAB

MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps

MIFAB® MI-CAG Series lacquered cast iron fixed air gap with slip joint inlet and either No-Hub or N.P.T. outlet (Specify outlet connection type).

Opis
  • MI-CAG Cast Iron Fixed Air Gaps

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-cag-cast-iron-fixed-air-gaps
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles