Opublikuj swoje produkty
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Opis
  • Dialysis Box with Two Valves

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-dial-2-ld
  • Rodzina produktuDialysis Boxes
  • Grupa produktuMI-DIAL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems