Opublikuj swoje produkty
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Opis
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-g-ad
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuGrease Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps