Opublikuj swoje produkty
MI-G-BO
MIFAB

MI-G-BO

MIFAB® MI-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 10 gauge, acid resistant, powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing urethane gasket and lockdown hardware.

Opis
  • Bolt On (Fixed) Extension for MI-GO Grease Interceptor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-g-bo
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuGrease Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING