Opublikuj swoje produkty
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Opis
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuSediment and Solid Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING