Opublikuj swoje produkty
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
Opis
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuSediment and Solid Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING