Opublikuj swoje produkty
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

The MIFAB® MR-500 Series pressure drop activated brass trap seal primer, with inlet opening of 1/2" male N.P.T. and outlet opening of female 1/2" N.PT. Complete with four view holes and removable filter screen. Requires no adjustments and no air pre-charge. MIFAB’s Series of pressure activated trap seal primers (MR-500, M1-500 and M2-500) can be connected to any cold water line and will be automatically activated when a valve or faucet, that is on the line, is opened.
Opis
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • Rodzina produktuTrap Seal Primers
  • Grupa produktuPressure Drop
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone