Opublikuj swoje produkty
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z192
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuDownspouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts

Dostępny w krajach:

Ameryka północna