Opublikuj swoje produkty
P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6080, 10″ wide, 8″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom & end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyp6080-10-wide-8-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Rodzina produktuFabricated Stainless Steel Drains
  • Grupa produktuTrench Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż