Opublikuj swoje produkty
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Opis
  • Small Promenade Deck Drain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyr1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Sump Drains
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage