Opublikuj swoje produkty
R1220-G
MIFAB

R1220-G


MIFAB® R1220-G Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, 5” high stainless steel ballast guard and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.

Opis
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyr1220-g
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Sump Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains