Opublikuj swoje produkty
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)
MIFAB® R1320T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and 90 degree grate. (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Opis
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyscupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Scupper Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage