Opublikuj swoje produkty
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

MIFAB® SD7000 Series Shower Drain with ABS, or lacquered cast iron body, membrane clamp, adjustable strainer with stainless steel grate.
Opis
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysd7000-light-duty-shower-drain
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit