Opublikuj swoje produkty
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
Opis
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmall-sump-roof-drain
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Sump Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone