Opublikuj swoje produkty
T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2400-F Series 24” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 1¾” x 3/16”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class F.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT2400-F
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuTrench Drains » All
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe