Opublikuj swoje produkty
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    FDV13 - Fixed Double Glazed Window

    The fixed window offers a wide range of dimensional possibilities. Both in width and height, you can let your imagination run wild to perfectly match the typology of your home. Benefiting from the finest profiles, you will naturally increase the light output of your living spaces while making maximum savings. Opt for the brightness of fixed glass windows.
    The HYBRID window: the best combination of environment, performance, comfort and savings.

    Opis
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfdv13-fenetre-fixe
    • Rodzina produktuWood-Alu windows
    • Grupa produktuTonus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-26
    • Numer edycji4
    • Wysokość (mm)2450
    • Szerokość (mm)3200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameFixed windows
    • UNSPSC code30171609
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Oceania
    Belgia
    Gwadelupa
    Nowa Kaledonia
    Francja
    Martynika
    Luksemburg
    Saint Lucia
    Szwajcaria