Opublikuj swoje produkty
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
    MiTek
    Zarchiwizowane

    POSI V PS10+

    Posi-Joist combines the lightness of timber with the strength of the Posi-Strut steel web to produce a floor and roof system allowing you to span far greater distances than would be possible with alternative timber products.

    This gives you unequalled design freedom across a wide range of applications for both floor and roof in domestic, industrial and commercial applications. The Posi-Joist allows a variety of internal room layouts within an external shell due to its clear spanning capabilities.

    Easy access for the installation and maintenance of services in the floor zone is the clear advantage of the Posi-Joist system, and with the ever increasing need for MVHR (Mechanical Ventilation and Heat Recovery) systems, Posi-Joist provides a perfect and simple solution that just isn’t possible with alternative solid timber products.

    Opis
    • ...

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyposi-ps10Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Waga netto (kg)402
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCBelka