Opublikuj swoje produkty
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Zarchiwizowane

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Opis
  • www.siemens.com/specifications
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Rodzina produktuLV switchboard
  • Grupa produktuPower disctribution boards
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2017-12-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLow voltage switchgear
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31
  • OmniClass TitleSwitchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution