Opublikuj swoje produkty
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNipo
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings