Opublikuj swoje produkty
CIRCINUS Cykelstativ til 5 cykler
CIRCINUS Cykelstativ til 5 cykler
CIRCINUS Cykelstativ til 5 cykler
CIRCINUS Cykelstativ til 5 cykler

    CIRCINUS Cykelstativ til 5 cykler

    CIRCINUS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1316-F
    • Rodzina produktuCIRCINUS
    • Grupa produktuBike racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)980
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS