Opublikuj swoje produkty
LYNX Stol med armlæn
LYNX Stol med armlæn
LYNX Stol med armlæn
LYNX Stol med armlæn

    LYNX Stol med armlæn

    LYNX
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2106-S-L
    • Rodzina produktuLYNX
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)590
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)70
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa