Opublikuj swoje produkty
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
    Modelec

    M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets

    Designed by Valérie Mazerat, the M light switches and sockets collection emerged from the material itself. Product of a marriage between 60s style and our own contemporary craftsmanship, it has a hint of times past, resonating in the present.The M collection fits perfectly in contemporary, minimalist and sharp environments, places that appreciate simplicity. 

    13 plate finishes and 13 button finishes for an infinite number of colours, materials and functions combinations. It’s up to you. 

    The M collection is made in France. 

    Opis
    • Vertical Double cover plate: 151x80x5mm

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel.

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts.

      1 or 2 buttons for following functions: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs

      and many more : sockets, international sockets, USB charger, dimmers, Bluetooth dimmers, home automation buttons,

      Made in France.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnym-collection-double-vertical
    • Rodzina produktuM collection
    • Grupa produktuDouble vertical cover plates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)151
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
    • Kod ETIMEC000007
    • Nazwa ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate switches

    Dostępny w krajach:

    Europa