Opublikuj swoje produkty
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    The Spectrum Slimline redefines the recessed electric fireplace category with a slim 2" x 4" or wall-mount design, eliminating the bulky black glass surround and featuring a sleek 5/8" trim for a maximized viewing area.

    Features

    • Sizes: 50", 60", 74", 100"
    • Slim 4" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount installation
    • 5,000 BTU variable heater with thermostat
    • 10 flame color options
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Media included: LED-lit driftwood logs and clear acrylic stone
    Opis
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspectrum-slimline-electric-fireplace
    • Rodzina produktuLinear Electric Fireplace
    • Grupa produktuLED Electric Fireplaces
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyTempered glass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 11
    • OmniClass TitleElectric Fireplace

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna
    Australia
    Kanada
    Meksyk
    Portoryko
    Stany Zjednoczone
    Wyspy Dziewicze