Opublikuj swoje produkty
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace

    Gyrofocus - Central suspended fireplace

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(25 recenzje)

    1968 The original

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    Opis
      • Wood-burning fireplace indoor or outdoor
      • 360° rotating hearth
      • Finish: matte black, white or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood Ecodesign, gas, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygyrofocus
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)1250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)97
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania