Opublikuj swoje produkty
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Moen

Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle
  • 4" centerset design allows for easy installation
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymoen-2043
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuMixing Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets