Opublikuj swoje produkty
Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855
Moen

Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • 4" diameter spray head
  • five-function energizing spray; invigorating spray; refreshing spray; relaxing spray; targeted massage
  • limited lifetime warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymoen-2064
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuMixing Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone