Opublikuj swoje produkty
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    Single Lever Basin Faucet SP208
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOGEN_Single-Lever-Basin-Faucet_SP208
    • Rodzina produktuFaucet
    • Grupa produktuSingle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)0.31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText