The Acadia fire table packs heat, beauty, and functionality into a robust aluminum or steel design. With an offset burn area, you get more space for food and drinks. Built with lifetime 3/16″ America made steel, right here in Missoula, Montana. The modern appearance draws attention and will elevate any outdoor space to the next level.
Available Sizes:
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 55"
Acadia "aluminum or steel"Fire Table 65"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 75"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 85"
Acadia "aluminum or steel" Fire Table 95"
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |