Opublikuj swoje produkty
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Bath mixer with Swivel spout with built-in diverter, eco-stop at 38°C and 42°C and eco-function. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. s-connection (2x701001). Chrome. A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Opis
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny240000
    • Rodzina produktuBath Mixers
    • Grupa produktuMora Cera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)274
    • Głębokość (mm)181
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa