Opublikuj swoje produkty
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Basin mixer with Care lever, soft closing and Eco function. oft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. 243011.CA A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Opis
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny243011-CA
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuMora Cera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures