Opublikuj swoje produkty
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout
Mora Armatur

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Kitchen mixer with low spout, soft closing function and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318201 NRF 4290178 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
Opis
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny245000
  • Rodzina produktuKitchen Mixers
  • Grupa produktuMora Cera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja