Opublikuj swoje produkty
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down
    Mora Armatur

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection down

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome shower mixer with a straighter shape and a bolder look. The result? Superior function and elegant style! Its interior has also been upgraded with an improved thermostat, providing optimal energy efficiency combined with an unsurpassable shower experience.

    Art.no: 334010 RSK 8350305

    Opis
        • Note! 40 c/c
        • With shower connection down
        • Pressure balanced thermostatic mixer
        • Temperature handle with safety stop at 38°C
        • With Eco-function
        • Lead Free material
        • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny334010
    • Rodzina produktuShower Mixers
    • Grupa produktuMMIX II
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)267
    • Głębokość (mm)56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets