Opublikuj swoje produkty
Mora MMIX Shower Mixer T5
Mora MMIX Shower Mixer T5
    Mora Armatur
    Zarchiwizowane

    Mora MMIX Shower Mixer T5

    Safety mixer for shower with Eco-functon and outlet down, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344062 731000.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344063 731100 150 c/c. Chrome. 731100.DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome. 731100.0011 150 c/c. Chrome/black. 731100.0011DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome/black. Shower connection down. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Opis
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny731000
    • Rodzina produktuShower Mixers
    • Grupa produktuMora MMIX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures