Opublikuj swoje produkty
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA I, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.
    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax.

    A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.

    Article number: 951001 

    Opis
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny951001
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuWash Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)1580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa