Opublikuj swoje produkty
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Opis
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny951105
    • Rodzina produktuX Collection
    • Grupa produktuWash Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment