Opublikuj swoje produkty
AB-RO BALUSTRADA
Morad

AB-RO BALUSTRADA

AB-R to system balustrad słupkowych, w którym pionowe tralki są mocowane za pomocą wkrętów do poziomych profili poręczy i szyny dolnej, stanowiąc doskonałą alternatywę dla tradycyjnych balustrad stalowych. W przeciwieństwie do balustrad stalowych, które wymagają spawania i często posiadają widoczne, nieestetyczne spoiny spawalnicze oraz konieczność częstego odnawiania powłok lakierniczych z powodu właściwości korozyjnych materiału, system AB-R zapewnia czyste, estetyczne rozwiązanie. Tralki mogą być mocowane po obu stronach słupka lub pod poręczą.

Estetyczne wykończenie! Profile wykonane są z tłoczonego aluminium, malowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, a elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie ma ryzyka wystąpienia korozji w żadnym z elementów balustrady.

Szybki i łatwy montaż! Wszystkie połączenia wykonywane są jako skręcane lub nitowane na malowanych profilach, nie ma zatem potrzeby spawania czegokolwiek. Standardowo wszystkie profile dostępne są w długości 6m, jednak w przypadku większych realizacji istnieje możliwość zamówienia profili w dowolnej długości, co pozwala zoptymalizować odpady materiału do minimum.

Gwarancja jakości! Nasze balustrady są bardzo odporne na działanie warunków atmosferycznych i przez cały okres eksploatacji praktycznie nie wymagają żadnej konserwacji.

Opis
    • Testowane i certyfikowane: Balustrady AB-R zostały przetestowane i posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2022/2243 wydanie 1).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyab-ro-railing
  • Rodzina produktuBalustrady
  • Grupa produktuAB-R
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • Kod ETIMEG019740
  • Nazwa ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka